Bokwiel 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306446
Productnummer:
3478PIO125P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De beh...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte onder zware belastingen. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat bescherming biedt tegen oppervlakteschade, en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 155 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt voor stilstaande toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies