Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha Vast Wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De robuuste behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en sterkte onder zware belastingen. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam gecombineerd met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare rotatie. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm bieden deze wielen een optimale balans tussen compactheid en prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg bereikt, waardoor ze geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3478ITP125P62 TFR
EAN
4031582391886
Core attributes
Type
Bokwiel
Draagvermogen bij 4 km/h
250 kg
Statisch draagvermogen
500 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,81 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaat
103 mm
Breedte plaat
85 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Precisiekogellagers
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

Het Novatech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm Polyurethaan, Gegoten materiaal. De aluminium wielkern is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een asgatdiameter van 12 mm met een naaflengte van 45 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 600 kg en dynamische belastbaarheden van 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen die betrouwbare prestaties en duurzaamheid vereisen.

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel 125 mm
Alpha
3470ITP125P62 TFR

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar materiaal en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 500 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel 125 mm
Alpha
3470ITP125P62 TFR

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar materiaal en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 500 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg