Bokwiel 125 mm
Alpha
Order number:
990005296
EAN:
4031582306378
Productnummer:
3478HUR125P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem en beschikt over een behuizing van zwaar staalp...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem en beschikt over een behuizing van zwaar staalplaat die optimale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van polyamide, een slijtvastig materiaal dat uitstekende grip en geluidsdemping biedt, terwijl het wiellichaam bestaat uit een dempend, hybride materiaal dat schokken effectief absorbeert en de levensduur van het wiel verlengt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in diverse toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een voortbewegingssnelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in automotive OEM-systemen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.