Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha stainless is een bokwiel met rechthoekige plaat bestemd voor diverse industriële toepassingen. Het bokwiel is voorzien van een behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat zorgt voor uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een loopvlak van polyurethaan, gespoten, dat optimale grip en slijtagebestendigheid biedt. De wielkern is vervaardigd uit polyamide, een kunststof met goede mechanische eigenschappen, terwijl het rollager uit roestvrij staal is uitgevoerd voor langdurige betrouwbaarheid en minimale onderhoudsbehoefte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte integratie in verschillende constructies mogelijk maakt. Dit bokwiel is geschikt voor statische belastingen tot 300 kg en dynamische belastingen tot 150 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha stainless vindt toepassing in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur, waar hygiëne, corrosiebestendigheid en betrouwbaarheid van essentieel belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8478UAD100P62 natural/3004
EAN
4031582313208
S4-materiaalnummer
990035115
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
85 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
300 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
0,54 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
9 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
60 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
100 mm
Breedte plaat
85 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
32 mm
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager, roestvrij
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Alpha stainless
8470UAD100P62 natural/3004

Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een roestvrij rollager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Alpha stainless
8477UAD100P62 natural/3004

De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een roestvrij rollager, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 128 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg