Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha stainless vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het wiel is 128 mm. Het dynamische draagvermogen is 80 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 160 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8478PJO100P62
EAN
4031582381733
S4-materiaalnummer
990036276
Core attributes
Type
Bokwiel
Totale breedte
85 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,44 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
100 mm
Breedte plaat
85 mm
Housing
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Alpha stainless
8470PJO100P62

Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm is dit wiel compact maar robuust. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bereikt. Dit wiel is ideaal voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Alpha stainless
8470PJO100P62

Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm is dit wiel compact maar robuust. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bereikt. Dit wiel is ideaal voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg