Bokwiel 100 mm
Agila stainless
Order number:
990037305
EAN:
4031582349801
Productnummer:
7478PJC100P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila stainless vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging, waarbij de lange zijde van de plaat 90° buite...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Agila stainless vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging, waarbij de lange zijde van de plaat 90° buiten de baan geplaatst moet worden. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal medium kwaliteit voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers roestvrij voor soepele beweging. De totale hoogte bedraagt 135 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze specificaties maken het wiel bijzonder geschikt voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens waar betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Handvatset
Speciale functies