Bokwiel 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356106
Productnummer:
5088YGM100R05-22x40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea stainless vast wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Galea stainless vast wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal dat zorgt voor duurzaamheid en chemische bestendigheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak, ondersteund door een glijlager roestvrij voor soepele beweging en corrosiebestendigheid. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het wiel is 139 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor middelzware industriële toepassingen waar elektrische geleiding vereist is.
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
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)