Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een flexibele montage op verschillende onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is uitgevoerd in staalplaat, zwaar uitgevoerd, wat een robuuste en duurzame constructie garandeert voor intensief gebruik in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak bestaat uit massief rubber met niet-markerend materiaal, wat bescherming van ondergronden waarborgt en geschikt is voor gevoelige vloeren in cleanrooms en voedselverwerking. Het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen, wat een goed evenwicht biedt tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte afmeting mogelijk maakt voor toepassingen met beperkte ruimte. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3478PIR100P62
EAN
4031582306484
S4-materiaalnummer
990028980
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
85 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
75 kg
Statisch Draagvermogen
150 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,51 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
9 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
60 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
103 mm
Breedte plaat
85 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
35 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager
Kleur Wiel
Grafietzwart (RAL9011)
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
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Alpha
3477PIR100P62

Het Alpha wiel is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor gebruik in uiteenlopende toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor een soepele en stabiele zwenking wordt gewaarborgd. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met een rollager. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, en het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 128 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 150 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 75 kg bij een snelheid van 4 km/h.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg