Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha is een vast wiel dat is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype en een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd, wat zorgt voor robuuste stabiliteit en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een rollager voor soepele rotatie, terwijl de loopvlak is gemaakt van polyamide voor optimale slijtvastheid en laaggeluid bedrijf. Het wiellichaam bestaat uit een dempend, hybride materiaal dat trillingen effectief absorbeert en bescherming biedt tegen schokken. De totale hoogte van het wiel bedraagt 128 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in diverse toepassingen mogelijk maakt. Dit wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een voortbeweegingssnelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor een breed scala aan industriële toepassingen. De Alpha wordt veelvuldig ingezet in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3478HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582306361
S4 Materialnummer
990032561
Core attributes
Gehäusetyp
Bokwiel
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,63 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechthoekige plaat
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Blauw gepassiveerd
Gabelform
Breed
Material
Staalplaat, zwaar
Schwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Dempend, hybride materiaal
Material der Lauffläche
Polyamide
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Zonder afdekkapjes
Achse
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager
Radfarbe
Zilvergrijs (RAL7001)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel 100 mm
Alpha
3470HUR100P62 7001/7001

De Alpha is een wiel ontworpen voor professionele industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat en is voorzien van twee balraces voor de zwenking, wat zorgt voor soepele en betrouwbare bewegingen onder belasting. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing. De loopvlak is gemaakt van polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat slijtvastheid en geluidsdemping biedt, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit dempend, hybride materiaal dat trillingen effectief absorbeert. De totale hoogte van het product bedraagt 128 mm, wat een compacte integratie in diverse systemen mogelijk maakt. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 320 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Alpha
3477HUR100P62 7001/7001

De Alpha is een wiel met totale vergrendeling, voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is uitgevoerd in staalplaat, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een rollager als lagertype, waarbij de loopvlak is gemaakt van polyamide voor slijtvastheid en laag geluid. Het wiellichaam bestaat uit een dempend, hybride materiaal dat trillingen effectief absorbeert en de levensduur van het product verlengt. De totale hoogte van het product bedraagt 128 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen. De Alpha wordt veelvuldig ingezet in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg