Bokwiel 100 mm
Alpha
Order number:
990028775
EAN:
4031582399226
Productnummer:
3478DYR100P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwa...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Documenten
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing. De wielband bestaat uit massief rubber in zwart met elektrische geleiding, terwijl het wiellichaam is gemaakt van plaatstaal. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm. Dit bokwiel kan een statische belasting van 140 kg dragen en een dynamische belasting van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Alpha bokwiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading