Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea safety is een automatisch vergrendelingssysteem met een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager, waarbij een kracht van 23 N nodig is om het systeem vrij te geven met een veerslaglengte van 8 mm. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een glijlager, met een diameter van 75 mm. De totale hoogte bedraagt 75,5 mm. Het systeem heeft een dynamische draagkracht van 90 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 180 kg. Deze zwenkwiel is geschikt voor diverse medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, computers op wielen, dialysewagens, mediameubels, medicatiewagens, mobilisatie en speciale behoeften, verpleegwagens, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
592DUAO075L51-10 RAL7001
EAN
4031582394955
Kernkenmerken
Тип
Automatisch vergrendelingssysteem
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
75,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,16 kg
Име на продукта
Linea safety
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Blind gat voor B10-fitting
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Behuizing
Цвят
Zilvergrijs (RAL7001)
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Намек
Forceer om 23 N vrij te geven en een veerslaglengte van 8 mm.
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
130 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
65 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Лагер
Glijlager

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Veilig slot
Begint alleen te rollen wanneer een hendel of greep door de gebruiker wordt geactiveerd. Onbedoelde beweging wordt effectief voorkomen
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Efficiënte werking
Centrale vergrendeling met één druk op de knop voor maximaal comfort
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Wielen met Wielslot 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL7001

De Linea light is een wiel met wielslot uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en glijlager voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 75,5 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 90 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 180 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur, cateringwagens, kantoormeubilair, verpleegwagens en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en zorginstellingen.

75 mm
Licht gebruik
75.5 mm
75 mm
Licht gebruik
75.5 mm