Automatisch vergrendelingssysteem 75 mm
Linea safety
EAN:
4031582378207
Productnummer:
592DUAI075L51-10 RAL7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea safety is een automatisch vergrendelingssysteem met een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit pol...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Linea safety is een automatisch vergrendelingssysteem met een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager, waarbij geforceerd moet worden om 23 N vrij te geven met een veerslaglengte van 8 mm. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis, met een diameter van 75 mm. De totale hoogte bedraagt 75,5 mm. Het systeem heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het product is geschikt voor diverse medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, computers op wielen, dialysewagens, mediameubels, medicatiewagens, mobilisatie en speciale behoeften, verpleegwagens, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Veilig slot
Begint alleen te rollen wanneer een hendel of greep door de gebruiker wordt geactiveerd. Onbedoelde beweging wordt effectief voorkomen
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Efficiënte werking
Centrale vergrendeling met één druk op de knop voor maximaal comfort