Automatisch remsysteem 75 mm
Linea safety
EAN:
4031582358252
Productnummer:
592DUAP075L51-10 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea safety is een automatisch vergrendelingssysteem met een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit pol...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
De Linea safety is een automatisch vergrendelingssysteem met een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager, waarbij een kracht van 23 N nodig is om het systeem vrij te geven met een veerslaglengte van 8 mm. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers, met een diameter van 75 mm. De totale hoogte bedraagt 75,5 mm. Het systeem heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wielsysteem is geschikt voor diverse medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, computers op wielen, dialysewagens, mediameubels, medicatiewagens, mobilisatie en speciale behoeften, verpleegwagens, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Veilig slot
Begint alleen te rollen wanneer een hendel of greep door de gebruiker wordt geactiveerd. Onbedoelde beweging wordt effectief voorkomen
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
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Efficiënte werking
Centrale vergrendeling met één druk op de knop voor maximaal comfort