Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Linea safety is een wiel met automatisch vergrendelingssysteem. De bevestiging gebeurt via een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een draaiende kraagpen; om het systeem vrij te geven moet met 23 N worden geforceerd, waarbij een veerslaglengte van 8 mm ontstaat. Het wiel heeft een diameter van 75 mm, is voorzien van precisie kogellagers en heeft een loopvlak van gespoten polyurethaan op een wielkern van polyamide. De totale hoogte bedraagt 75,5 mm. De statische belastbaarheid is 200 kg, de dynamische belastbaarheid 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, computers op wielen, dialysewagens, mediameubels, medicatiewagens, mobilisatie, verpleegwagens, echografie en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
592DUAP075L51-10 7001/7015
EAN
4031582378269
S4-materiaalnummer
990771095
Kernkenmerken
Type
Automatisch remsysteem
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
75,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,19 kg
Productnaam
Linea safety
Standaard
EN12528 - Meubelwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter
10 mm
Vork
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Tip
Kracht om 23 N en veer slaglengte 8 mm vrij te geven.
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Stift, zwenkend
Diameter koepel
30 mm
Uitzwenking
130 mm
Offset
23 mm
Zwenk radius
65 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Asgatdiameter
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Kleur loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Leigrijs (RAL7015)

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Veilig slot
Begint alleen te rollen wanneer een hendel of greep door de gebruiker wordt geactiveerd. Onbedoelde beweging wordt effectief voorkomen
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
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Efficiënte werking
Centrale vergrendeling met één druk op de knop voor maximaal comfort
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel met wielrem 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

Het Linea light is een wiel met wielslot, ontworpen voor gebruik in zowel medische als professionele omgevingen en geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder anesthesiewagens, nachtkastjes, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, cateringwagens, maaltijdbezorgsystemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, mediameubels, medicatiewagens, verpleegwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, professionele schoonmaakwagens en kantoormeubilair in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging van het wiel geschiedt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee een stabiele en eenvoudige montage in het frame van het meubel of apparaat wordt gewaarborgd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een draaiende kraagpen, die een vrije zwenkbeweging van het wiel mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een soepele en nauwkeurige rotatie. De loopvlakken bestaan uit gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een goede grip, een lage rolweerstand en een geruisloze werking op diverse ondergronden. Het wiel is voorzien van een wielbody van polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 75,5 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg per wiel. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg