Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea safety is een automatisch vergrendelingssysteem met een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager, waarbij een kracht van 23 N nodig is om het systeem vrij te geven met een veerslaglengte van 8 mm. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een glijlager, met een diameter van 75 mm. De totale hoogte bedraagt 75,5 mm. Het systeem heeft een dynamische draagkracht van 90 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 180 kg. Deze zwenkwiel is geschikt voor diverse medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, computers op wielen, dialysewagens, mediameubels, medicatiewagens, mobilisatie en speciale behoeften, verpleegwagens, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
592DUAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582378238
Kernkenmerken
Type
Automatisch remsysteem
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
90 kg
Statisch Draagvermogen
180 kg
Totale hoogte
75,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,16 kg
Productnaam
Linea safety
Standaard
EN12528 - Meubelwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter
10 mm
Vork
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Tip
Kracht om 23 N en veer slaglengte 8 mm vrij te geven.
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Stift, zwenkend
Diameter koepel
30 mm
Uitzwenking
132 mm
Offset
23 mm
Zwenk radius
66 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
75 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Veilig slot
Begint alleen te rollen wanneer een hendel of greep door de gebruiker wordt geactiveerd. Onbedoelde beweging wordt effectief voorkomen
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Efficiënte werking
Centrale vergrendeling met één druk op de knop voor maximaal comfort
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel met wielrem 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

De Linea light is een wiel met wielslot, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en hospitality-omgevingen. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen, draaiend swivelgewricht, wat optimale manoeuvreerbaarheid en stabiliteit biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Het loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en demping biedt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 75,5 millimeter. Dit wiel is geschikt voor statische lasten tot 180 kilogram en dynamische lasten tot 90 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Linea light wordt veel toegepast in anesthesiewagens, nachtkastjes, medische beeldvormingsapparatuur zoals C-armen en CT-scanners, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, meubels, ziekenhuizen, mediameubels, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg