Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea safety is een automatisch vergrendelingssysteem uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant als bevestigingselement. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers in het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wielband bestaat uit gespoten polyurethaan op een polyamide lichaam, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. De totale hoogte van het systeem bedraagt 129 mm. Dit vergrendelingssysteem heeft een statische draagcapaciteit van 240 kg en een dynamische draagcapaciteit van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is speciaal ontworpen voor gebruik in medische en zorgomgevingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, computers op wielen, dialysewagens, mediameubels, medicatiewagens, mobilisatie- en speciale behoeften, verpleegwagens, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
594DUAP100S70-M12x25
EAN
4031582412116
S4-materiaalnummer
990772067
Kernkenmerken
Type
Automatisch remsysteem
Totale breedte
83 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
120 kg
Statisch Draagvermogen
240 kg
Totale hoogte
129 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,74 kg
Productnaam
Linea safety
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
draadstift met vierkante inzet (boven)
Diameter Stift
12 mm
Lengte Stift
25 mm
Vork
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
52 mm
Uitzwenking
180 mm
Offset
32 mm
Zwenk radius
90 mm
Diameter schroefdraad
0 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Veilig slot
Begint alleen te rollen wanneer een hendel of greep door de gebruiker wordt geactiveerd. Onbedoelde beweging wordt effectief voorkomen
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
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Efficiënte werking
Centrale vergrendeling met één druk op de knop voor maximaal comfort