Automatisch remsysteem 100 mm
Linea safety
EAN:
4031582415353
Productnummer:
592DUAP100L51-11 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea safety is een automatisch vergrendelingssysteem voor zwenkwielen, bedoeld voor toepassing in zorg- en medische omgevin...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het Linea safety is een automatisch vergrendelingssysteem voor zwenkwielen, bedoeld voor toepassing in zorg- en medische omgevingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgentoestellen, zorgbedden, computers op wielen, dialysewagens, mediameubels, medicatiewagens, mobilisatiehulpmiddelen en speciale behoeften, verpleegwagens, echografieapparatuur en beademingsapparatuur. De bevestiging geschiedt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel in het meubel of het frame van het apparaat kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen met draaiend lager, waardoor het wiel vrij en soepel kan zwenken rond de verticale as. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor een lage rolweerstand en een rustige loopgang. De loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan, dat een goede grip, slijtvastheid en geluidsdemping biedt, terwijl het wiellichaam eveneens uit polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg per wiel, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Veilig slot
Begint alleen te rollen wanneer een hendel of greep door de gebruiker wordt geactiveerd. Onbedoelde beweging wordt effectief voorkomen
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
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Efficiënte werking
Centrale vergrendeling met één druk op de knop voor maximaal comfort