Accessoire
E-Drive batterijlader
Order number:
199066658
Productnummer:
EDOZ512 2A
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Gestandaardiseerd onderhoud
De E-Drive batterijlader is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor elektromobiliteitstoepassingen met wielen en zwenkwiel...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De E-Drive batterijlader is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor elektromobiliteitstoepassingen met wielen en zwenkwielen. Dit laadapparaat biedt een betrouwbare en efficiënte oplossing voor het laden van batterijen in mobiele elektrische systemen. Het accessoire is geschikt voor gebruik in omgevingen waar flexibiliteit en mobiliteit essentieel zijn, zoals in magazijnen, logistieke centra en industriële faciliteiten. De E-Drive batterijlader ondersteunt snelle laadcycli en is voorzien van veiligheidsvoorzieningen die overbelasting en oververhitting voorkomen. Het compacte ontwerp maakt integratie in bestaande elektromobiliteitssystemen eenvoudig, terwijl de robuuste constructie langdurige prestaties garandeert.
Batterij oplader
Artikelnummers
Kernkenmerken
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Gestandaardiseerd onderhoud
USB-interface voor firmware-updates
Gebruiksvriendelijke montage
Handbediening kan flexibel verticaal of horizontaal worden bevestigd
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim