Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De E-Drive batterijkabel is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor elektromobiliteitstoepassingen met wielen en zwenkwielen. Dit onderdeel vervult een kritische functie in de energieoverdracht tussen de batterij en het aandrijfsysteem van elektrische voertuigen. De kabel is geconstrueerd met hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen de mechanische en thermische belastingen die ontstaan tijdens bedrijf. Het accessoire biedt betrouwbare connectiviteit en zorgt voor efficiënte stroomoverdracht met minimale verliezen. De E-Drive batterijkabel is geschikt voor integratie in verschillende elektromobiliteitssystemen en voldoet aan relevante veiligheidsnormen voor elektrische toepassingen.
Batterijkabel
Lengte
2 m met stekker aan elk uiteinde
Artikelnummers
Artikelnummer
EDOZ402 2m
S4-materiaalnummer
199066659
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Totaal gewicht
0,22 kg
Productnaam
E-Drive batterijkabel
Elektrisch geleidend
Roestvrij
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Gestandaardiseerd onderhoud
USB-interface voor firmware-updates
Gebruiksvriendelijke montage
Handbediening kan flexibel verticaal of horizontaal worden bevestigd
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim