Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het E-Drive handgrepset is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor elektrische voertuigen met wielen en is bedoeld om de bediening en het comfort van de gebruiker aanzienlijk te verbeteren. Dit accessoire biedt een ergonomische grijpervaring die is afgestemd op de vereisten van moderne elektromobiliteit, waarbij de handgrepen nauwkeurig zijn gepositioneerd voor optimale controle en stabiliteit tijdens het gebruik. Het handgrepset integreert zich naadloos in het bestaande systeem van het voertuig en draagt bij aan een veiliger en comfortabelere gebruikerservaring. De constructie is robuust en duurzaam, wat zorgt voor langdurige prestaties onder verschillende gebruiksomstandigheden. Dit accessoire is ideaal voor toepassingen waarbij precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Artikelnummers
Artikelnummer
EDOZ300 2m
S4-materiaalnummer
199066656
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Totaal gewicht
0,91 kg
Productnaam
E-Drive handgrepset
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Handbediening
Regelaar
Veiligheid getest conform DIN ISO 13849
Noodstopknop
Materiaal hanteren
Met glasfiber versterkt polyamide
LED-functionaliteit
Toont de status van de aandrijfeenheid
Kabellengte (inclusief stekker)
3,5 METER
Toegestane omgevingstemperatuur voor opslag (maximaal)
45 °C
Toegestane omgevingstemperatuur voor opslag (minimaal)
-10 °C
Toegestane omgevingsomstandigheden voor gebruik
5 tot 50 °C, luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend
Posities van duimdruk op controller
Instelbaar in stappen van 22,5°
Type bescherming
IPX4 (spatwater van alle kanten) indien horizontaal gemonteerd
Levensduur van de controller
2 miljoen cycli
Componenten instellen
Twee ergonomisch ontworpen handgrepen, één met en één zonder functie
Snelheidsregeling
Continu variabel, vooruit en achteruit
Asdraaihoek van de masterbesturing (maximaal)
45
Asdraaihoek van de masterbesturing (minimaal)
-45
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Gestandaardiseerd onderhoud
USB-interface voor firmware-updates
Gebruiksvriendelijke montage
Handbediening kan flexibel verticaal of horizontaal worden bevestigd
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim