Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De E-Drive batterij is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor elektrische voertuigen met wielen en loopwielen. Dit batterijsysteem biedt een betrouwbare energiebron voor mobiele elektrotoepassingen en is geoptimaliseerd voor gebruik in omgevingen waar flexibiliteit en verplaatsbaarheid essentieel zijn. Het accessoire integreert geavanceerde batterijceltechnologie met robuuste behuizing, waardoor het geschikt is voor intensief gebruik in industriële en commerciële settings. De E-Drive batterij ondersteunt efficiënte energiedistributie naar aandrijfsystemen en is voorzien van beschermingsmechanismen tegen overbelasting en thermische instabiliteit. Dit accessoire garandeert optimale prestaties en langdurige betrouwbaarheid voor elektromobiliteitstoepassingen met wielen.
Batterij
Type batterij
Lithium-ion batterij
Stekker connecteren
Plug-and-play in combinatie met onze batterijkabel
Metingen
87 x 94,2 x 380 mm (B x D x H)
Gewicht
2,4 kg
Veiligheid
Sleutelschakelaar om ongeoorloofd gebruik te voorkomen
Ingebouwde zekering
20
Nominale capaciteit
11.6
Nominale spanning
24
Artikelnummers
Artikelnummer
EDOZ212 11,6Ah
S4-materiaalnummer
199066657
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Totaal gewicht
2,5 kg
Productnaam
E-Drive batterij
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
Gestandaardiseerd onderhoud
USB-interface voor firmware-updates
Gebruiksvriendelijke montage
Handbediening kan flexibel verticaal of horizontaal worden bevestigd
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim