Accessoire
Puretech
EAN:
4031582438147
Productnummer:
Directional lock 4681/125-250 P63 XL
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ergonomisch voetpedaal
Het Puretech Accessoire is een lichtgewicht component met een massa van 0,27 kg, ontworpen als aanvulling op wielsystemen. Dit a...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Puretech Accessoire is een lichtgewicht component met een massa van 0,27 kg, ontworpen als aanvulling op wielsystemen. Dit accessoire biedt technische functionaliteit en is geschikt voor integratie in bestaande wielconfiguraties. Met zijn compacte gewicht en robuuste constructie garandeert het Puretech Accessoire betrouwbare prestaties in diverse industriële toepassingen. Het product voldoet aan standaardvereisten voor wielaccessoires en is ideaal voor engineers die op zoek zijn naar hoogwaardige componenten voor hun wieloplossingen.
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
Ergonomisch voetpedaal
Gemakkelijk bereikbaar en extra lang XL-pedaal voor handmatige richtingsvergrendeling