Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Puretech is een hoogwaardige accessoire die speciaal is ontwikkeld voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële toepassingen. Dit technische onderdeel heeft een gewicht van 0,26 kg, waardoor het een lichtgewicht maar robuuste toevoeging vormt aan uw zwenkwielconfiguratie zonder de totale belasting significant te verhogen, wat bijdraagt aan een optimale prestatie en gebruiksvriendelijkheid.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
Directional lock 3641/125-200 P63
EAN
4031582438123
Core attributes
Type
Accessoire
Totaal gewicht
0,26 kg
Productnaam
Puretech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
special-features-image
Speciale functies