Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Buis is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en vaste wielen. Dit accessoire biedt een robuuste constructie die zorgt voor optimale compatibiliteit en betrouwbare prestaties in diverse industriële toepassingen. De Buis is geschikt voor integratie in wielsystemen en ondersteunt een efficiënte montage op castorframes. Dit accessoire garandeert duurzaamheid en stabiliteit bij regelmatig gebruik en is ontwikkeld volgens technische standaarden voor wieltoepassingen. De Buis kan eenvoudig worden geïnstalleerd en ondersteunt de algehele functionaliteit van het castorsysteem.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
PB400x100 tube
EAN
4031582438109
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Productnaam
Buis
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Breedte Loopvlak
100 mm
Diameter
400 mm