Accessoire 260 mm
Buis
EAN:
4031582459098
Productnummer:
PB260x85 tube (10)
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Buis is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en vaste wielen. Dit accessoire biedt een betro...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Buis is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en vaste wielen. Dit accessoire biedt een betrouwbare verbinding en zorgt voor optimale integratie met standaardwielbevestigingssystemen. De Buis is vervaardigd volgens industriële normen en garandeert stabiliteit en duurzaamheid in diverse toepassingsomgevingen. Het product is geschikt voor zware belastingen en biedt engineers een praktische oplossing voor wielconfiguraties. Met zijn robuuste constructie en nauwkeurige afmetingen voldoet dit accessoire aan de hoogste kwaliteitseisen voor mobiele toepassingen.