Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Buis is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en vaste wielen. Dit accessoire biedt een betrouwbare oplossing voor het verbinden en positioneren van wieleenheden in verschillende industriële en commerciële toepassingen. De Buis is vervaardigd volgens strikte technische normen en garandeert optimale compatibiliteit met standaard wielbevestigingssystemen. Dit accessoire is geschikt voor montage op diverse wielplatforms en ondersteunt een efficiënte integratie in bestaande wielconfiguraties. De robuuste constructie zorgt voor duurzaamheid en langdurige prestaties onder normale bedrijfsomstandigheden.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
PB200x50 tube
EAN
4031582438086
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Productnaam
Buis
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
64 Shore A
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen