Accessoire 200 mm
Zeta
EAN:
4031582438277
Productnummer:
Floorlock Ø200mm
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Zeta is een accessoire voor wielen dat een totale hoogte van 250 mm heeft en een gewicht van 1,68 kg. De montageplaatje besch...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Zeta is een accessoire voor wielen dat een totale hoogte van 250 mm heeft en een gewicht van 1,68 kg. De montageplaatje beschikt over afmetingen van 140 mm in de lengte en 115 mm in de breedte, wat een stabiele en betrouwbare bevestiging aan de wielconstructie garandeert. Dit accessoire is ontworpen voor professionele toepassingen waar precisie en duurzaamheid essentieel zijn.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen