Accessoire 160 mm
Zeta
EAN:
4031582438260
Productnummer:
Floorlock Ø160mm
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Zeta is een accessoire voor wielen dat is ontworpen met nauwkeurige technische specificaties voor optimale prestaties. Dit ac...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Zeta is een accessoire voor wielen dat is ontworpen met nauwkeurige technische specificaties voor optimale prestaties. Dit accessoire heeft een totale hoogte van 210 mm en is voorzien van een montageplateau met afmetingen van 140 mm in de lengte en 115 mm in de breedte, wat een stabiele en veilige bevestiging garandeert. Met een gewicht van 1,64 kg biedt dit accessoire een uitstekende balans tussen duurzaamheid en gewichtsefficiëntie, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen en wielsystemen.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen