Zwenkwiel 160 mm
Delta
Order number:
990833551
EAN:
4031582337365
Productnummer:
3640ITP160P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
Het Delta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaa...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het Delta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele en duurzame werking. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 210 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1200 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Flexibele vergrendelfunctie
Gebruik van twee onafhankelijke aandrijfsystemen in één wiel