Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Delta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 178 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1000 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3640ITP125P63
EAN
4031582337358
S4-materiaalnummer
990833549
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
94 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
500 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
400 kg
Statisch draagvermogen
1000 kg
Totale hoogte
178 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
2,89 kg
Productnaam
Delta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
105 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
94 mm
Draaicirkel
235 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
117,5 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Precisiekogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Flexibele vergrendelfunctie
Gebruik van twee onafhankelijke aandrijfsystemen in één wiel
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø125

Dit accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,54 kg, wat zorgt voor een uitstekende balans tussen stevigheid en hanteerbaarheid tijdens installatie en gebruik. De constructie garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 125 mm
Bokwiel 125 mm
Delta
3648ITP125P63

De Delta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 178 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
178 mm
500 kg
125 mm
178 mm
500 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Delta
3641ITP125P63

De Delta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en langdurige betrouwbaarheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 178 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
178 mm
500 kg
125 mm
178 mm
500 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 125 mm
Delta
3642ITP125P63 f.d-lock

De Delta is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het zwenkwiel is 178 mm. Het dynamische draagvermogen is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1000 kg bedraagt. Dit zwenkwiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
178 mm
500 kg
125 mm
178 mm
500 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 125 mm
Bokwiel 125 mm
Delta
3648ITP125P63

De Delta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 178 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
178 mm
500 kg
125 mm
178 mm
500 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Delta
3641ITP125P63

De Delta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en langdurige betrouwbaarheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 178 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
178 mm
500 kg
125 mm
178 mm
500 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 125 mm
Delta
3642ITP125P63 f.d-lock

De Delta is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het zwenkwiel is 178 mm. Het dynamische draagvermogen is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1000 kg bedraagt. Dit zwenkwiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
178 mm
500 kg
125 mm
178 mm
500 kg