Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Linea safety je systém automatického zamykání určený pro zdravotnické a průmyslové aplikace. Produktem je vybaven kovaným držákem s šestihranným krkem v horní poloze, který zajišťuje spolehlivé připevnění. Skříň je vyrobena z polyamidu a vybavena přesným kuličkovým ložiskem pro hladké otáčení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem v náboji. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje optimální adhezi a odolnost. Celková výška produktu je 129 mm. Nosnost produktu je v statickém režimu 240 kg a v dynamickém režimu 120 kg při rychlosti 3 km/h. Linea safety je určen pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, pečovatelských postelích, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, mediálním nábytku, vozících na léky, mobilizaci a speciálních potřebách, ošetřovatelských vozících, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
594DUAP100S70-M12x25
EAN
4031582412116
Číslo materiálu S4
990772067
Základní atributy
Typ
Systém automatického zamykání
Stavební výška
83 mm
Nosnost 3 km/h
120 kg
Statická Nosnost
240 kg
Celková výška
129 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,74 kg
Název produktu
Linea safety
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní
Průměr Přírubový čep
12 mm
Délka Přírubový čep
25 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
32 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Průměr závitu
0 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Bezpečný zámek
Začne se pohybovat pouze tehdy, když je uživatelem aktivována páka nebo rukojeť. Nežádoucí pohyb je účinně zabráněn
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Efektivní provoz
Centrální zámek na dotek tlačítka pro maximální komfort