Přizpůsobené řešení 200 mm
Alpha
EAN:
4031582380781
Číslo výrobku:
8499UFX200P67 Q1-11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Alpha je přizpůsobené řešení určené pro náročné průmyslové aplikace. Produkt je vybaven dlahą s centrálním zajištěním, která zaj...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Alpha je přizpůsobené řešení určené pro náročné průmyslové aplikace. Produkt je vybaven dlahą s centrálním zajištěním, která zajišťuje stabilní a bezpečné upevnění. Skříň je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, což garantuje dlouhodobou odolnost proti korozi a vysokou mechanickou pevnost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které minimalizuje údržbu a prodlužuje životnost zařízení. Běhoun kola je tvořen elastickou pneumatikou bez barvícího účinku, která je vulkanizována pro optimální adhezi a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti. Celková výška produktu je 240 mm. Statická nosnost dosahuje 800 kg, což umožňuje použití v těžkých aplikacích. Dynamická nosnost je 250 kg při rychlosti 6 km/h nebo 400 kg při rychlosti 4 km/h, v závislosti na požadavcích konkrétní aplikace. Tato kombinace vlastností činí Alpha ideálním řešením pro mobilní zařízení, manipulační vozíky a průmyslové stroje vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhou životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli