Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Alpha je přizpůsobené řešení kolečka vybavené dlahou s centrálním zajištěním pro spolehlivé upevnění. Konstrukce využívá robustní pouzdro vyrobené z ocelového plechu těžkého typu, které zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolečko je osazeno kolem s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvcí, vulkanizované, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a ochranu podlahy. Pohon kolečka zajišťuje přesné kuličkové ložisko pro plynulý chod. Kolečko má průměr 200 mm a celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost činí 400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 250 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 800 kg, což umožňuje použití v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3499UFP200P67 Q1-11
EAN
4031582380705
Core attributes
Typ
Přizpůsobené řešení
Stavební výška
115 mm
Nosnost 4 km/h
400 kg
Nosnost 6 km/h
250 kg
Statická Nosnost
800 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,44 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Dlaha s centrálním zajištěním
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
144 mm
Šířka plotny
115 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Poloměr otáčení
115 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
63 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
46 mm
Průměr
200 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce