Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Alpha je přizpůsobené řešení určené pro náročné průmyslové aplikace. Součástí produktu je dlaha s centrálním zajištěním, která zajišťuje stabilní a bezpečné upevnění. Skříň je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která poskytuje robustnost a dlouhodobou odolnost proti opotřebení a vnějším vlivům. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zajišťuje vysoká kvalita a dlouhá životnost. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který poskytuje optimální poměr mezi lehkostí a pevností. Celková výška produktu je 200 mm. Statická nosnost dosahuje 600 kg, což umožňuje manipulaci s těžkými břemeny. Dynamická nosnost je 200 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h, což poskytuje flexibilitu při různých režimech provozu. Toto řešení je ideální pro aplikace vyžadující kombinaci vysoké nosnosti, spolehlivosti a dlouhodobé funkčnosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3499UFP160P67 Q2-13
EAN
4031582381139
Základní atributy
Typ
Přizpůsobené řešení
Nosnost 4 km/h
300 kg
Nosnost 6 km/h
200 kg
Statická Nosnost
600 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Dlaha s centrálním zajištěním
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
115 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
64 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
46 mm
Průměr
160 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi