Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
E-Drive bateriový kabel je příslušenství určené pro elektromobilní zařízení s kolečky, které zajišťuje spolehlivé propojení mezi bateriovou jednotkou a pohonem vozidla. Tento kabel je navržen s ohledem na specifické požadavky elektromobility a poskytuje bezpečný přenos elektrické energie s minimálními ztrátami. Konstrukční řešení umožňuje snadnou instalaci a demontáž, přičemž je kabel vybaven odolnými konektory, které zabraňují nežádoucímu odpojení během provozu. Materiálové složení kabelu zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči mechanickému namáhání, teplotním výkyvům a vlhkosti, což je nezbytné pro spolehlivý provoz v různých provozních podmínkách. Příslušenství splňuje příslušné bezpečnostní normy a standardy pro elektromobilní aplikace, čímž garantuje bezpečnost uživatele a ochranu zařízení.
Kabel baterie
Délka kabelu
2 m se zástrčkou na obou koncích
Čísla článků
Název produktu
EDOZ402 2m
Číslo materiálu S4
199066659
Základní atributy
Typ
Příslušenství
Celková hmotnost
0,22 kg
Název produktu
E-Drive bateriový kabel
Elektrické vodivé
Nerezové
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Standardizovaná údržba
USB rozhraní pro aktualizace firmwaru
Uživatelsky přívětivá montáž
Ruční jednotku lze připevnit vertikálně nebo horizontálně
Snížení absence kvůli nemoci
Rychlá návratnost investice díky menší nemocnosti