Příslušenství
E-Drive bateriový kabel
Číslo objednávky:
199066659
EAN:
4031582503623
Číslo výrobku:
EDOZ402
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Standardizovaná údržba
E-Drive bateriový kabel je příslušenství určené pro elektromobilní zařízení s kolečky, které zajišťuje spolehlivé propojení mezi...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
E-Drive bateriový kabel je příslušenství určené pro elektromobilní zařízení s kolečky, které zajišťuje spolehlivé propojení mezi bateriovou jednotkou a elektrickým pohonem. Tento kabel je konstruován s ohledem na vysoké nároky na bezpečnost a výkonnost v aplikacích elektromobility, kde je vyžadována stabilní a bezpečná přenos elektrické energie. Kabel je vybaven odolnými konektory, které zabraňují nechtěnému odpojení během provozu a zajišťují optimální kontakt mezi jednotlivými prvky systému. Materiál kabelu je vybrán tak, aby odolával mechanickému namáhání, teplotním výkyvům a vlhkosti, která se vyskytuje v průmyslových a venkovních prostředích. Instalace kabelu je jednoduchá a intuitivní, což umožňuje rychlou montáž a údržbu zařízení. Tento kabel je kompatibilní se standardními bateriovými systémy používanými v elektromobilitě a splňuje všechny relevantní bezpečnostní normy pro elektrické zařízení.
Kabel baterie
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
Standardizovaná údržba
USB rozhraní pro aktualizace firmwaru
Uživatelsky přívětivá montáž
Ruční jednotku lze připevnit vertikálně nebo horizontálně
Snížení absence kvůli nemoci
Rychlá návratnost investice díky menší nemocnosti