Příslušenství
E-Drive sada rukojeti
Číslo objednávky:
199066656
Číslo výrobku:
EDOZ300 2m
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Standardizovaná údržba
E-Drive sada rukojeti je příslušenství určené pro elektromobilní zařízení s kolečky, které poskytuje ergonomické řešení pro mani...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
E-Drive sada rukojeti je příslušenství určené pro elektromobilní zařízení s kolečky, které poskytuje ergonomické řešení pro manipulaci a ovládání vozidla. Tato sada je navržena s ohledem na bezpečnost a pohodlí uživatele, umožňuje snadné a intuitivní ovládání elektromobilu v různých provozních podmínkách. Komponenty jsou vyrobeny z odolných materiálů, které zajišťují dlouhodobou životnost a spolehlivost. Sada je kompatibilní se standardními elektromobily vybavených kolečky a lze ji snadno instalovat bez nutnosti speciálního nářadí. Rukojeti jsou konstruovány tak, aby minimalizovaly únavu uživatele při delších obdobích používání a zároveň poskytovaly optimální kontrolu nad vozidlem. Toto příslušenství je ideálním doplňkem pro profesionální i osobní použití v oblasti elektromobility.
Čísla článků
Základní atributy
sada rukojetí
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Standardizovaná údržba
USB rozhraní pro aktualizace firmwaru
Uživatelsky přívětivá montáž
Ruční jednotku lze připevnit vertikálně nebo horizontálně
Snížení absence kvůli nemoci
Rychlá návratnost investice díky menší nemocnosti