Příslušenství
E-Drive baterie
Číslo objednávky:
199066657
Číslo výrobku:
EDOZ212 11,6Ah
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Standardizovaná údržba
E-Drive baterie je příslušenství určené pro elektromobilní zařízení s kolečky, které zajišťuje spolehlivé napájení a dlouhodobou...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
E-Drive baterie je příslušenství určené pro elektromobilní zařízení s kolečky, které zajišťuje spolehlivé napájení a dlouhodobou provozní kapacitu. Toto příslušenství je navrženo s ohledem na požadavky moderní elektromobility a poskytuje stabilní energetický výkon nezbytný pro bezproblémový chod mobilních zařízení. Baterie je integrována do robustního pouzdra, které chrání interní komponenty před mechanickým poškozením a vlivem okolního prostředí. Příslušenství je optimalizováno pro snadnou instalaci a údržbu, což umožňuje operátorům rychlou výměnu a minimalizaci prostojů. Díky své konstrukci je E-Drive baterie kompatibilní s různými typy elektromobilních vozíků a zařízení na kolečkách, čímž se stává univerzálním řešením pro aplikace vyžadující mobilní energetické zdroje.
Baterie
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
Standardizovaná údržba
USB rozhraní pro aktualizace firmwaru
Uživatelsky přívětivá montáž
Ruční jednotku lze připevnit vertikálně nebo horizontálně
Snížení absence kvůli nemoci
Rychlá návratnost investice díky menší nemocnosti