Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a konstrukcí z ocelového plechu, těžkého provedení, která zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola, což poskytuje optimální jízdní vlastnosti a dlouhou životnost. Kolečko je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod a minimální odpor při pohybu. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg, což umožňuje použití v náročných průmyslových aplikacích vyžadujících spolehlivé a pevné řešení pro transport těžkých břemen.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3478UOR080P62 TFR
EAN
4031582400113
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Nosnost 4 km/h
200 kg
Statická Nosnost
400 kg
Celková výška
108 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
0,41 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka plotny
103 mm
Šířka plotny
85 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
80 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením