Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Pevné kolečko Agila je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje dva míčové závody, které zajišťují hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno kuželovým ložiskem, které garantuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Povrch kola je tvořen tvrdou gumou v černé barvě s elektrickým vedením, což umožňuje bezpečné použití v prostředích citlivých na elektrostatické náboje. Celková výška kolečka dosahuje 100 mm, což umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 110 kg a dynamickou zátěž 55 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je ideálním řešením pro zdravotnická zařízení, domovy důchodců, pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení s displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2478DYK075P60-67X60
EAN
4031582344523
Číslo materiálu S4
990028590
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
55 kg
Statická Nosnost
110 kg
Celková výška
100 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,29 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
6,3 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
48 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
40 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
48 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
40 mm
Délka plotny
67 mm
Šířka plotny
60 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
43 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Kuželové ložisko
Barva Kola
Pasivováno modrou
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojízdných podvozcích a je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 75 mm se šířkou běhounu 25 mm vyrobeným z tvrdé gumy, která neoznačuje. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu a je vybaveno kuželovým ložiskem pro hladký chod. Náboj kola má délku 28 mm s otvorem pro osu o průměru 6 mm. Statická nosnost kola dosahuje 110 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 55 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg