Pevné Kolečko 75 mm
Agila
Číslo objednávky:
990004890
EAN:
4031582030082
Číslo výrobku:
2478DIK075P60-67x60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno obd...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým typům vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední třídy, který poskytuje optimální kombinaci pevnosti a odolnosti vůči korozi. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno kuželovým ložiskem, které umožňuje plynulý a dlouhodobě spolehlivý chod. Povrch kola je tvořen tvrdou gumou bez označení, která zajišťuje výbornou přilnavost a odolnost proti opotřebení na různých typech podlah. Celková výška kolečka dosahuje 100 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 110 kg a dynamickou nosnost 55 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na bezpečný provoz. Agila je určena pro použití v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.