Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Pevné kolečko Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro montáž a pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu střední kvality. Kolečko má korpus z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 50 mm a celková výška konstrukce dosahuje 69 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 100 kg. Toto kolečko je navrženo pro aplikace vyžadující elektrickou vodivost a spolehlivý provoz v průmyslových podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2478YGO050P41
EAN
4031582356397
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
69 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,1 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Čtvercová deska
Průměr otvoru plotny
6,3 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
44 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
38,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
44 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
38,5 mm
Délka plotny
55 mm
Šířka plotny
55 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
19 mm