Pevné Kolečko 50 mm
Agila
Číslo objednávky:
990039979
EAN:
4031582404326
Číslo výrobku:
2478UAP050P41-55
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Pevné kolečko Agila je určeno pro profesionální a zdravotnické aplikace, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost. Kole...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Agila je určeno pro profesionální a zdravotnické aplikace, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost. Kolečko je vybaveno čtvercovou deskou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým typům zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky, což poskytuje odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký chod a minimální tření. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti oděru, zatímco tělo kola je konstruováno z polyamidu pro nízkou hmotnost a vysokou pevnost. Celková výška kolečka dosahuje 69 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je ideálním řešením pro péčovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, stejně jako pro profesionální čisticí vozíky a komerční zařízení s displeje.