Pevné Kolečko 50 mm
Agila
Číslo objednávky:
990003898
EAN:
4031582030013
Číslo výrobku:
2478PJI050P41-55
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Pevné kolečko Agila je určeno pro profesionální použití a zajišťuje stabilní podporu nábytku a vybavení v náročném provozu. Upev...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Agila je určeno pro profesionální použití a zajišťuje stabilní podporu nábytku a vybavení v náročném provozu. Upevnění kolečka tvoří čtvercová deska, která umožňuje spolehlivé připojení ke konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední, a poskytuje mechanickou odolnost. Kolo o průměru 50 mm má běhoun z termoplastické pryže, která zajišťuje tichý a plynulý pohyb, a tělo z polypropylenu, přičemž uložení kola zajišťuje ložisko s distanční trubičkou. Celková výška produktu činí 69 mm. Statická nosnost kolečka je 80 kg, dynamická nosnost pak 40 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt nachází uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, v profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích.