Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Pevné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 250 mm při celkové výšce 305 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
9688IFP250P63 CL67
EAN
4031582366259
Číslo materiálu S4
990838201
Core attributes
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
98 mm
Nosnost 4 km/h
500 kg
Nosnost 6 km/h
400 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Celková výška
305 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
4,6 kg
Název produktu
Kappa
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
68 Obuv A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
250 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá / bez označení
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø250

Toto příslušenství pro kolečka představuje specializovaný doplněk navržený pro optimalizaci funkčnosti a výkonu kolečkových systémů v průmyslových a komerčních aplikacích. Produkt se vyznačuje nulovou hmotností 0 kg, což naznačuje jeho konstrukční jednoduchost nebo specifické materiálové řešení, které minimalizuje dodatečnou zátěž na celkový kolečkový systém a zachovává původní nosnost a manévrovatelnost zařízení.

Kolo 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Kolo Elastech pro kladky má průměr 250 mm s šířkou běhounu 50 mm a délkou náboje 60 mm, přičemž otvor pro osu má průměr 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku a osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované zajišťuje optimální jízdní vlastnosti. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg, což činí toto kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné Kolečko 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

Otočné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kolečka činí 250 mm při celkové výšce 305 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a přesné kuličkové ložisko pro hladký chod. Průměr kolečka činí 250 mm při celkové výšce 305 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště, AMR systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní vozíky a těžké AGV systémy.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 250 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 250 mm
Kappa
9682IFP250P63 CL67

Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, Vyztužené nebo Nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kola činí 250 mm při celkové výšce 305 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné Kolečko 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

Otočné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kolečka činí 250 mm při celkové výšce 305 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a přesné kuličkové ložisko pro hladký chod. Průměr kolečka činí 250 mm při celkové výšce 305 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště, AMR systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní vozíky a těžké AGV systémy.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 250 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 250 mm
Kappa
9682IFP250P63 CL67

Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, Vyztužené nebo Nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kola činí 250 mm při celkové výšce 305 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg