Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, která zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a dlouhou životnost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje hladký a spolehlivý chod. Povrch kola je tvořen materiálem identickým s tělem kolečka, přičemž tělo je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje optimální kombinaci pevnosti a odolnosti proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg a dynamickou zátěž 500 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro použití v potravinářských vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8478UOD200P63
EAN
4031582333121
Číslo materiálu S4
990065024
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
115 mm
Nosnost 4 km/h
500 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
1,99 kg
Název produktu
Alpha stainless
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
140 mm
Šířka plotny
115 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko, Nerezové
Barva Kola
Přírodní bílá
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Alpha stainless
8470UOD200P63

Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z nerezové oceli těžké konstrukce s dvěma míčovými závody pro otočný mechanismus. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu a běhounem z identického materiálu jako těleso kola, přičemž je osazeno valivoým ložiskem z nerezové oceli. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství a přepravní vybavení.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg