Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Pevné kolečko Alpha je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy vozíků a přepravního vybavení. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročných průmyslových podmínkách. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno elastickou pneumatikou bez barvícího účinku, která je vulkanizována pro optimální adhezi a odolnost proti opotřebení. Ložisko je precizní kuličkové, zapečetěné, což zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost kolečka. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka je 240 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 800 kg. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 6 km/h nebo 400 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích. Produkt je určen pro automobilový OEM sektor, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3478UFX200P63
EAN
4031582399349
Číslo materiálu S4
990002495
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
115 mm
Nosnost 4 km/h
400 kg
Nosnost 6 km/h
250 kg
Statická Nosnost
800 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,29 kg
Název produktu
Alpha
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
140 mm
Šířka plotny
115 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
63 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
46 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
46 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám