Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním používání. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno valivým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Povrch kola je tvořen tvrdou gumou bez označení, která poskytuje výbornou přilnavost a odolnost proti opotřebení na různých typech podlah. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což přispívá k nízké hmotnosti a odolnosti proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm, což umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 410 kg a dynamickou zátěž 205 kg při rychlosti 4 km/h. Díky své robustní konstrukci a vysoké nosnosti je Alpha ideální volbou pro automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
3478PIR200P63
EAN
4031582306521
S4 Materialnummer
990004194
Core attributes
Gehäusetyp
Pevné Kolečko
Gesamtbreite
115 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,47 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Obdélníková destička
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
140 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
Pasivováno modrou
Gabelform
Široký
Material
Ocelový plech, těžký
Schwenklager
Dva míčové závody
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 krůček A
Material des Radkörpers
Polyprpylen
Material der Lauffläche
Tvrdá guma, neoznačující
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Achse
Šroub s maticí
Lager
Valivé ložisko
Radfarbe
Grafitově černá (RAL9011)
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Alpha
3470PIR200P63

Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na valivém ložisku pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost činí 205 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 410 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg