Pevné Kolečko 160 mm
Kappa
Číslo objednávky:
990838230
EAN:
4031582364651
Číslo výrobku:
9688SEP160P63 CL67
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Kappa je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Tělo koleč...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kappa je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Tělo kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním provozu. Kolečko je osazeno kolem o průměru 160 mm, který je vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a efektivní chod. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky v černé barvě s vulkanizovaným povrchem, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a ochranu přepravovaného zboží. Celková výška kolečka dosahuje 205 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 900 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 450 kg až 540 kg v závislosti na rychlosti pohybu, přičemž při rychlosti 6 km/h je schopno unést 450 kg a při rychlosti 4 km/h až 540 kg. Kappa je určena pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, systémech AMR, automobilovém OEM sektoru, u výrobců keramiky a skla, v průmyslových a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Pevná konstrukce
Masivní ocelová deska pro maximální nosnost
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Dlouhotrvající povrchy
Vysoce kvalitní galvanizace pro dlouhou životnost v náročných podmínkách
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalené dvojité kuličkové dráhy
Dvě kalené dvojité kuličkové dráhy zaručují výjimečnou stabilitu
Flexibilní funkce zámku
Použití dvou nezávislých ovládacích systémů v jednom kolečku