Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolečko Alpha je vysoce kvalitní průmyslové kolečko určené pro náročné aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhou životnost. Těleso kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, těžké, která zajišťuje výjimečnou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení i v nejnáročnějších provozních podmínkách. Kolečko je osazeno kolem o průměru 160 mm, které je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným pro ochranu před nečistotami a vlhkostí, což garantuje plynulý chod a minimální údržbu. Celková výška kolečka činí 200 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých konstrukcí a zařízení. Dynamická nosnost kolečka dosahuje 300 kg při rychlosti 3 km/h, 300 kg při 4 km/h a 200 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 600 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
8499UFX160P67 Q1-11
EAN
4031582380774
Core attributes
Typ
Pevné Kolečko
Nosnost 3 km/h
300 kg
Nosnost 4 km/h
300 kg
Nosnost 6 km/h
200 kg
Statická Nosnost
600 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,99 kg
Název produktu
Alpha
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
115 mm
Housing
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Nerezové ocel, těžká
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
64 Obuv A
Šířka Běhoun
46 mm
Průměr
160 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
special-features-image
Speciální funkce